![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/076602-LEGRAND.jpg)
Pulsador de seta de parada de emergencia Mosaic. 2 módulos. 1/4 de vuelta. Color rojo y amarillo
Mosaic
LEGRAND
Pulsador de seta de parada de emergencia Mosaic. 2 módulos. 1/4 de vuelta. Color rojo y amarillo
REF. 076602
EAN.
3245060766023
Pulsador de parada de emergencia con cabeza de seta Mosaic. Enganche y bloqueo mediante presión y desbloqueo mediante 1/4 de vuelta. 2 contactos: 1 NA + 1 NC, 3A, 250 V~. A tornillo. 2 módulos. Color rojo y amarillo
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
144,14 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de desbloqueo | Mecanismo de apertura giratorio |
---|---|
Número de contactos normalmente cerrados | 1 |
Número de contactos normalmente abiertos | 1 |
Clase de protección (IP) | IP41 |
Tipo de montaje | Instalación |
Con luz | No |
Diámetro del orificio | 22.5 mm |
Tipo de conexión del circuito auxiliar | Conexión roscada |
Anchura | 45 mm |
---|---|
Altura | 45 mm |
Profundidad | 68.4 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Capacidad de los bornes | 2.5-2.5 mm² |
Documentación
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN