Pasar al contenido principal
Logo print

Pulsador Valena Next - con símbolo de lámpara - 6A - 230V~ - Aluminio

Valena Next LEGRAND

Pulsador Valena Next - con símbolo de lámpara - 6A - 230V~ - Aluminio

REF. 741388 EAN. 3414971771871

Gracias al símbolo de una lámpara, este pulsador es ideal para utilizar para la iluminación.

Garantía 3 años
Familia de precios : 2000
10,90 € / unidad Embalaje: 10 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Tipo de montaje Elemento básico con placa de cubierta central , Montado empotrado (escayola)
Modelo Pulsador único
Tipo de operación Pulsador
Número de contactos normalmente cerrados 0
Número de contactos normalmente abiertos 0
Número de contactos inversores 2
Tipo sin contacto No
Número de balancines 2
Número de módulos (en caso de diseño modular) 2
Número de polos 2
Voltaje nominal 250 V
Corriente nominal 6 A
Con luz Si
Con lámpara de señal No
Contactos de supervisión No
Método de conexión Abrazadera de enchufe
Tipo de fijación Bloquear en posición
Material Plástico
Calidad del material Termoplástico
Libre de halógenos Si
Tratamiento antibacteriano No
Tratamiento de superficie Barnizado
Acabado de superficie Mate
Color Aluminio
Transparente No
Espacio de la etiqueta/área de impresión No
Sobreimpresión Ninguno
Apto para el grado de protección (IP) IP31
Resistencia al impacto IK04
Anchura del dispositivo 74 mm
Altura del dispositivo 74 mm
Profundidad del dispositivo 37 mm
Profundidad mín. de la caja de empotrar 40 mm
Compatible con Apple HomeKit No
Compatible con Google Assistant No
Compatible con Amazon Alexa No
Compatible IFTTT No
Profundidad de instalación 23 mm
Tipo de tensión CA
Frecuencia 50-60 Hz
Indicación de marcas de los bornes de conexión Si
Capacidad de los bornes 2.5-2.5 mm²
Tipo de cable de conexión Rígido
Sección transversal del núcleo 2.5-2.5 mm²

Documentación

2 documentos
Certificado
AENOR-030/002492 (0.64 Mo)
Certificado