![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/74/LG-741389-WEB-R.jpg)
Pulsador Valena Next - luminoso con símbolo de lámpara - 6A - 230V~ - Aluminio
Valena Next
LEGRAND
Pulsador Valena Next - luminoso con símbolo de lámpara - 6A - 230V~ - Aluminio
REF. 741389
EAN.
3414971771901
Gracias al símbolo de una lámpara, este pulsador es ideal para utilizar para la iluminación. Su LED facilita la localización del pulsador en condiciones de poca luz.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2000
21,97 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Elemento básico con placa de cubierta central , Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Modelo | Pulsador único |
Tipo de operación | Pulsador |
Número de contactos normalmente cerrados | 0 |
Número de contactos normalmente abiertos | 0 |
Número de contactos inversores | 2 |
Tipo sin contacto | No |
Número de balancines | 2 |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 2 |
Número de polos | 2 |
Voltaje nominal | 250 V |
Corriente nominal | 6 A |
Con luz | Si |
Con lámpara de señal | Si |
Contactos de supervisión | No |
Método de conexión | Abrazadera de enchufe |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Aluminio |
---|---|
Transparente | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Sobreimpresión | Ninguno |
Apto para el grado de protección (IP) | IP31 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Anchura del dispositivo | 74 mm |
Altura del dispositivo | 74 mm |
Profundidad del dispositivo | 37 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 40 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Profundidad de instalación | 23 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Capacidad de los bornes | 2.5-2.5 mm² |
Tipo de cable de conexión | Rígido |
Sección transversal del núcleo | 2.5-2.5 mm² |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN