-
Voltaje nominal
-
Tipo de montaje
-
Número de contactos inversores
-
Número de contactos inversores
-
Tipo de montaje
-
Voltaje nominal
-
Número de contactos inversores
-
Transparente
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Material
-
Corriente nominal
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Con fuente de luz
-
Con fuente de luz
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Calidad del material
-
Tipo de operación
-
Tipo de operación
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Modelo
-
Tipo de montaje
-
Número de contactos giratorios
-
Número de contactos giratorios
-
Tipo sin contacto
-
Número de balancines
-
Número de balancines
-
Con luz
-
Con luz
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Sobreimpresión
-
Altura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Sobreimpresión
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Con lámpara de señal
-
Con lámpara de señal
-
Contactos de supervisión
-
Acabado de superficie
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Frecuencia
-
Neutro obligatorio
-
Neutro obligatorio
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Sección transversal del núcleo
-
Sección transversal del núcleo
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/069636-LEGRAND-1000.jpg)
Pulsador luminoso doble NA+NC Plexo modular blanco - 10 A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/069519_pw_113995.jpg)
Pulsador doble luminoso NA+NC Plexo modular gris - 10 A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/070733-LEGRAND-1000.jpg)
Pulsador NA luminoso con portaetiqueta Plexo modular antibacteriano - 10A - 250V - lámpara 12V
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069634L-WEB-R.jpg)
Pulsador NA+NC luminoso con portaetiquetas Plexo modular blanco - 10 A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/069634-LEGRAND-1000.jpg)
Pulsador NA+NC luminoso con portaetiquetas Plexo modular blanco - 10 A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/069544-LEGRAND-1000.jpg)
Pulsador NA+NC luminoso con portaetiquetas Plexo modular gris - 10 A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-15/LG-069544L-WEB-R.jpg)
Pulsador NA+NC luminoso con portaetiquetas Plexo modular gris - 10 A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069814L-WEB-R.jpg)
Pulsador NA+NC luminoso con portaetiquetas Plexo modular antracita - 10 A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/069635-LEGRAND-1000.jpg)
Pulsador NA+NC doble Plexo modular blanco - 10 A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/070732-LEGRAND-1000.jpg)
Pulsador NA luminoso programa Plexo modular antibacteriano - 10A - 250V - lámpara 230V
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/069525_pw_113996.jpg)
Pulsador doble NA+NC Plexo modular gris - 10 A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-15/LG-069616L-WEB-R.jpg)
Pulsador luminoso NA+NC Plexo modular blanco - 10 A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-15/LG-069533L-WEB-R.jpg)
Pulsador NA con piloto Plexo modular gris - 10 A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-15/LG-069632L-WEB-R.jpg)
Pulsador NA luminoso Plexo modular blanco- 10 A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/069632-LEGRAND-1000.jpg)
Pulsador NA luminoso Plexo modular blanco- 10 A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-15/LG-069536L-WEB-R.jpg)
Pulsador luminoso NA+NC Plexo modular gris - 10 A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-15/LG-069816L-WEB-R.jpg)
Pulsador luminoso NA+NC Plexo modular antracita - 10 A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/069542-LEGRAND-1000.jpg)
Pulsador NA luminoso Plexo modular gris - 10 A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-15/LG-069542L-WEB-R.jpg)
Pulsador NA luminoso Plexo modular gris - 10 A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-15/LG-069813L-WEB-R.jpg)
Pulsador NA luminoso Plexo modular antracita - 10 A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-15/LG-069630L-WEB-R.jpg)
Pulsador NA+NC Plexo modular blanco - 10 A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/069631-LEGRAND-1000.jpg)
Pulsador NA+NC Plexo modular blanco - 10 A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/070730-LEGRAND-1000.jpg)
Pulsador NA Plexo modular antibacteriano- 10A - 250V
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/069541-LEGRAND-1000.jpg)
Pulsador NA+NC Plexo modular gris - 10 A
Sin IVA