-
Voltaje nominal
-
Tipo de montaje
-
Número de contactos inversores
-
Número de contactos inversores
-
Transparente
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Material
-
Corriente nominal
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Con fuente de luz
-
Calidad del material
-
Tipo de operación
-
Tipo de operación
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Tratamiento de superficie
-
Tratamiento de superficie
-
Tipo de montaje
-
Número de balancines
-
Con luz
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Sobreimpresión
-
Altura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Sobreimpresión
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Contactos de supervisión
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Acabado de superficie
-
Acabado de superficie
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Frecuencia
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Sección transversal del núcleo
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
Pulsador Inversor Mosaic EasyLed - 2 módulos - 6A - portaetiquetas - Blanco antibacteriano
Sin IVA
Pulsador Mosaic EasyLed - 2 módulos - 6A - Negro mate
Sin IVA
Pulsador Mosaic EasyLed - 2 módulos - 6A - Aluminio
Sin IVA
Pulsador Mosaic EasyLed - 1 módulo - 6A - Negro mate
Sin IVA
Pulsador Mosaic EasyLed - 1 módulo - 6A - Aluminio
Sin IVA
Pulsador Mosaic EasyLed - 2 módulos - 6A - Blanco antibacteriano
Sin IVA
Pulsador Mosaic EasyLed - 1 módulo - 6A - Blanco antibacteriano
Sin IVA
Pulsador Mosaic EasyLed - 2 módulos - 6A - Blanco
Sin IVA
Pulsador Mosaic EasyLed - 1 módulo - 6A - Blanco
Sin IVA