Pasar al contenido principal
Logo print

Punteras de cableado Starfix - para conductores de sección 1,5mm² - negro

Starfix LEGRAND

Punteras de cableado Starfix - para conductores de sección 1,5mm² - negro

REF. 037664 EAN. 3245060376642

Punteras con collarín aislante - Garantizan una conexión equipotencial de los filamentos de un conductor flexible - Parte activa de cobre estañado electrolítico - Sección: 1,5 mm² - Color: negro - Número de punteras por tira: 40 - 25 tiras.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5303
12,91 € / 100 unidades Embalaje: 1000 unidades
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Método de construcción Estándar
Sección transversal nominal 1.5 mm²
Longitud de la manga 8 mm
Aislado Si
Material de aislamiento Polipropileno
Libre de halógenos Si
Color Negro
Material Cobre
Tratamiento de superficie Estañado
Para cables a prueba de cortocircuitos Si
Con marca de aprobación No
Productos en cinta Si

Documentación

1 documento
Perfil medioambiental