Punteras de cableado Starfix - para conductores de sección 16mm² - blanco
Starfix
LEGRAND
Punteras de cableado Starfix - para conductores de sección 16mm² - blanco
REF. 037670
EAN.
3245060376703
Punteras con collarín aislante - Garantizan una conexión equipotencial de los filamentos de un conductor flexible - Parte activa de cobre estañado electrolítico - Sección: 16 mm² - Color: blanco.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5303
97,17 €
/
100 unidades
Embalaje:
100 unidades
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Método de construcción | Estándar |
---|---|
Sección transversal nominal | 16 mm² |
Longitud de la manga | 12 mm |
Aislado | Si |
Material de aislamiento | Polipropileno |
Libre de halógenos | Si |
Color | Blanco |
---|---|
Material | Cobre |
Tratamiento de superficie | Estañado |
Para cables a prueba de cortocircuitos | Si |
Con marca de aprobación | No |
Productos en cinta | No |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN