Punteras de cableado Starfix - para conductores de sección 2,5mm² - gris
Starfix
LEGRAND
Punteras de cableado Starfix - para conductores de sección 2,5mm² - gris
REF. 037666
EAN.
3245060376666
Punteras con collarín aislante - Garantizan una conexión equipotencial de los filamentos de un conductor flexible - Parte activa de cobre estañado electrolítico - Sección: 2,5 mm² - Color: gris - Número de punteras por tira: 40 - 25 tiras.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5303
13,55 €
/
100 unidades
Embalaje:
1000 unidades
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Método de construcción | Estándar |
---|---|
Sección transversal nominal | 2.5 mm² |
Longitud de la manga | 8 mm |
Aislado | Si |
Material de aislamiento | Polipropileno |
Libre de halógenos | Si |
Color | Gris |
---|---|
Material | Cobre |
Tratamiento de superficie | Estañado |
Para cables a prueba de cortocircuitos | Si |
Con marca de aprobación | No |
Productos en cinta | Si |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN