![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037677-LEGRAND-1000.jpg)
Punteras de cableado Starfix - para conductores de sección 35mm² - rojo
Starfix
LEGRAND
Punteras de cableado Starfix - para conductores de sección 35mm² - rojo
REF. 037677
EAN.
3245060376772
Punteras con collarín aislante - Garantizan una conexión equipotencial de los filamentos de un conductor flexible - Parte activa de cobre estañado electrolítico - Sección: 35 mm² - Color: rojo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5303
141,76 €
/
100 unidades
Embalaje:
50 unidades
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Método de construcción | Estándar |
---|---|
Sección transversal nominal | 35 mm² |
Longitud de la manga | 18 mm |
Aislado | Si |
Material de aislamiento | Polipropileno |
Libre de halógenos | Si |
Color | Rojo |
---|---|
Material | Cobre |
Tratamiento de superficie | Estañado |
Para cables a prueba de cortocircuitos | Si |
Con marca de aprobación | No |
Productos en cinta | No |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN