![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037667-LEGRAND-1000.jpg)
Punteras de cableado Starfix - para conductores de sección 4mm² - naranja
Starfix
LEGRAND
Punteras de cableado Starfix - para conductores de sección 4mm² - naranja
REF. 037667
EAN.
3245060376673
Punteras con collarín aislante - Garantizan una conexión equipotencial de los filamentos de un conductor flexible - Parte activa de cobre estañado electrolítico - Sección: 4 mm² - Color: naranja - Número de punteras por tira: 25 - 10 tiras.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5303
27,10 €
/
100 unidades
Embalaje:
250 unidades
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Método de construcción | Estándar |
---|---|
Sección transversal nominal | 4 mm² |
Longitud de la manga | 12 mm |
Aislado | Si |
Material de aislamiento | Poliamida (PA) |
Libre de halógenos | Si |
Color | Naranja |
---|---|
Material | Cobre |
Tratamiento de superficie | Estañado |
Para cables a prueba de cortocircuitos | Si |
Con marca de aprobación | No |
Productos en cinta | Si |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN