Punteras Starfix - simples individuales - sección 4mm- - naranja
Starfix
LEGRAND
Punteras Starfix - simples individuales - sección 4mm- - naranja
REF. 037767
EAN.
3245060377670
Punteras con collarín aislante - Ofrece una unión equipotencial de todos los hilos de un conductor flexible - Parte activa de cobre estañado electrolítico - Sección: 4 mm² - Naranja - 5 tiras - Nº de punteras por tira o bolsa: 50.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5303
24,61 €
/
100 unidades
Embalaje:
250 unidades
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Método de construcción | Estándar |
---|---|
Sección transversal nominal | 4 mm² |
Longitud de la manga | 12 mm |
Aislado | Si |
Material de aislamiento | Polipropileno |
Libre de halógenos | Si |
Color | Naranja |
---|---|
Material | Cobre |
Tratamiento de superficie | Estañado |
Para cables a prueba de cortocircuitos | Si |
Con marca de aprobación | No |
Productos en cinta | No |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN