Punto de acceso Wi-Fi alimentado PoE para conectar a la base RJ45
Varios VDI
LEGRAND
Punto de acceso Wi-Fi alimentado PoE para conectar a la base RJ45
REF. 033523
EAN.
3414972013277
El punto de acceso Wi-Fi de Legrand se conecta directamente a un enchufe RJ45 alimentado por Power over Ethernet.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8401
82,51 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Max. data transmission rate | 300 Mbit/s |
---|---|
Frequency band | 2.4 GHz |
Managed | Yes |
Radio protocol | IEEE 802.11 n |
Encoding | WPA2 |
Ethernet | Yes |
Number of ports 10/100 Mbps LAN | 1 |
Number of ports 10/100/1000 Mbps LAN | 0 |
Number of ports 1000 Mbps Mini GBIC | 0 |
Number of ports 10 Gbps Mini GBIC | 0 |
Firewall | No |
VPN-Security | No |
Connection for external antenna | No |
Bridge function | Yes |
Number of AP's supported | 1 |
Repeater function | No |
Power over Ethernet | Yes |
Colour | White |
Width | 66 mm |
---|---|
Height | 66 mm |
Depth | 44 mm |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Suitable for 19 inch mounting | No |
Suitable for ceiling mounting | No |
Built-in | No |
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting | No |
Pole fastening | No |
Flush-mounted installation | No |
Suitable for wall mounting | Yes |
Number of users | 16 |
Socket outlet adapter | No |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | 5-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Voltage type | DC |
RAL-number | 9003 |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Guía técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN