Puntos de llamada manual - para alarma de incendios - instalación en superficie - IP 40 - rearmable - rojo
Sirenas y alarmas
LEGRAND
Puntos de llamada manual - para alarma de incendios - instalación en superficie - IP 40 - rearmable - rojo
REF. 138069
EAN.
3414970520531
Puntos de llamada manual - Instalación en superficie: 90 x 90 x 57mm - Empotrado: 90 x 90 x 27mm - Llamada al presionar la membrana.
Garantía 2 años
Familia de precios : 3406
71,97 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de mensaje | Alarma brigada antiincendios (rojo) |
---|---|
Altura | 90 mm |
Anchura | 90 mm |
Profundidad | 57 mm |
Sistema de radio | No |
Con panel de vidrio | No |
Con cubierta de papel | No |
Color | Rojo |
Material | Plástico |
---|---|
Clase de protección (IP) | IP30 |
VdS reconocido | No |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de funcionamiento | -10-55 °C |
Temperatura de almacenamiento | 0-55 °C |
Tipo de montaje | Montado en superficie/en ranura |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN