![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-046395-WEB-L.jpg)
Rack abierto 19'' - 42U - 1965x550x640mm - Carga 300 Kg - 2 montantes
Linkeo
LEGRAND
Rack abierto 19'' - 42U - 1965x550x640mm - Carga 300 Kg - 2 montantes
REF. 046395
EAN.
3245060463953
Bati-rack 19 pulgadas 42U suministrado con dos montantes de 19 pulgadas, para albergar equipos de 19 pulgadas en un ambiente con aire acondicionado, seguro y libre de polvo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
475,24 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Nivel de ensamblado | Parte frontal |
---|---|
Ejecución del perfil del carril | Acodado |
Número de puertas | 0 |
Tipo de ventilación | Pasivo |
Anchura | 550 mm |
Altura | 1965 mm |
Profundidad | 640 mm |
Tamaño modular (estándar) | 482,6 mm (19 pulgadas) |
Número de unidades de altura (UA) | 42 |
Capacidad de carga máxima | 300 kg |
Con placa de techo | No |
Con puesta a tierra | Si |
Con puerta frontal | No |
Material de la puerta frontal | Otros |
Bloqueo de la puerta frontal | Ninguno |
---|---|
Con puerta trasera | No |
Con puerta acristalada | No |
Con paredes laterales | No |
Con pedestal | No |
Con cableado vertical | No |
Material | Acero |
Acabado de superficie | Con revestimiento en polvo |
Color | Gris |
Modelo | Con bastidor permanente |
Número RAL | 7035 |
Analizable | Si |
Clase de protección (IP) | IP00 |
Grado de protección (NEMA) | Otros |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN