![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/046396-LEGRAND-1000.jpg)
Rack abierto 19'' - 42U - 1965x550x820mm - Carga 300 Kg - 4 montantes
Linkeo
LEGRAND
Rack abierto 19'' - 42U - 1965x550x820mm - Carga 300 Kg - 4 montantes
REF. 046396
EAN.
3245060463960
Bati-rack 19 pulgadas 42U suministrado con cuatro montantes de 19 pulgadas, para albergar equipos de 19 pulgadas en un ambiente con aire acondicionado, seguro y libre de polvo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
746,50 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Mounting level | Front side |
---|---|
Type of profile rail | Crank |
Number of doors | 0 |
Type of ventilation | Passive |
Width | 550 mm |
Height | 1965 mm |
Depth | 820 mm |
Modular spacing | 482.6 mm (19 inch) |
Number of height units | 42 |
Max. load capacity | 300 kg |
With roof plate | No |
With earthing | Yes |
With front door | No |
Material front door | Other |
Front door locking system | None |
---|---|
With rear door | No |
With glazed door | No |
With sidewall | No |
With base | No |
With vertical cable management | No |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
Model | With permanent frame |
RAL-number | 7035 |
Demountable | Yes |
Degree of protection (IP) | IP00 |
Degree of protection (NEMA) | Other |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN