Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Nivel de ensamblado
-
Apto para revestimiento de tejado
-
Ejecución del perfil del carril
-
Apto para revestimiento de suelo
-
Material
-
Montaje de 482.6 (19 pulgadas)
-
Material
-
Material
-
Tipo de ventilación
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Grado de protección (NEMA)
-
Tamaño modular (estándar)
-
Con placa de techo
-
Con puesta a tierra
-
Con ventilación
-
Con puerta frontal
-
Material de la puerta frontal
-
Bloqueo de la puerta frontal
-
Acabado de superficie
-
Acabado de superficie
-
Con paredes laterales
-
Número de puertas
-
Con entrada de cable
-
Con puerta acristalada
-
Con pedestal
-
Número de unidades de altura (UA)
-
Con cableado vertical
-
Capacidad de carga máxima
-
Con puerta trasera
-
Analizable
-
Apto para instalaciones en exteriores
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Clase de protección (IP)
-
Color
-
Color
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Equipado con protección de placa impermeable
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/046396-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Linkeo
REF. 046396
Rack abierto 19'' - 42U - 1965x550x820mm - Carga 300 Kg - 4 montantes
746,50 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-046395-WEB-L.jpg)
LEGRAND
Linkeo
REF. 046395
Rack abierto 19'' - 42U - 1965x550x640mm - Carga 300 Kg - 2 montantes
475,24 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/046397-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Linkeo
REF. 046397
Organizador de cables vertical para Rack abierto
346,09 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/046498-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Linkeo
REF. 046498
Techo para rack abierto de 4 montantes - 530 x 730mm
76,92 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-046499-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Linkeo
REF. 046499
Juego de 4 ruedas para rack abierto
69,65 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.