Pasar al contenido principal
Logo print

Rail DIN con panel frontal suministrado con obturadores 24 módulos Negro RAL9005

LCS² LEGRAND

Rail DIN con panel frontal suministrado con obturadores 24 módulos Negro RAL9005

REF. 046546 EAN. 3414970330352

Accesorio Rail DIN Para-montaje de dispositivos sobre rail DIN Capacidad: 24-módulos Altura: 4U Fijación con tornillos en-montantes 19".

Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
171,31 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Model Profile rail
Suitable for enclosure building width 482.6 mm
Width 434 mm
Height 176 mm
Depth 64.2 mm
Material Metal
Colour Black
RAL-number 9005

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F01424FR-01.pdf pdf (11.06 Mo)
Hoja técnica
F01424EN-01.pdf pdf (11.05 Mo)