![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080129-LEGRAND-1000.jpg)
Rail DIN para 2 módulos de 17,5mm. Accesorio instalación para equipos modulares
Accesorios de instalación
LEGRAND
Rail DIN para 2 módulos de 17,5mm. Accesorio instalación para equipos modulares
REF. 080129
EAN.
3245060801298
Carril DIN 2 módulos de 17,5 mm, Accesorio instalación para equipos modulares: Puestos de trabajo empotrados o en superficie. Conjuntos para equipar con bases y mecanismos Mosaic. Programa de baja y alta corriente. Libre de halógeno.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9001
18,12 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Type of accessory/spare part | Star profile |
---|---|
Suitable for built-in installation box | No |
Suitable for central conduit box | No |
Width | 38 mm |
---|---|
Height | 35 mm |
Depth | 7.5 mm |
Documentación
5 documentos
Certificado
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
Certificado
NF-NF012_2275/A1
(1.04 Mo)
Certificado
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN