Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Material
-
Punch shape
-
Drill hole distance centrically
-
Drill hole distance centrically
-
Drill hole distance centrically
-
Drill hole distance centrically
-
Drill hole distance centrically
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Surface protection
-
Model
-
Material thickness
-
Height
-
Depth
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/036784-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Armarios industriales
REF. 036784
Carril simétrico Lina 25 - para Atlantic/Marina an. 800 - L. 743mm
21,05 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/036783-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Armarios industriales
REF. 036783
Carril simétrico Lina 25 - para Atlantic/Marina an. 600 - L. 543mm
15,80 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/036782-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Armarios industriales
REF. 036782
Carril simétrico Lina 25 - para Atlantic/Marina an. 500 - L. 443mm
13,76 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/036781-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Armarios industriales
REF. 036781
Carril simétrico Lina 25 - para Atlantic/Marina an. 400 - L. 343mm
11,05 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/036780-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Armarios industriales
REF. 036780
Carril simétrico Lina 25 - para Atlantic/Marina an. 300 - L. 243mm
8,77 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.