![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HS/HS4654-BTICINO-1000.jpg)
Receptor infrarrojo activo Axolute MyHOME - para control remoto - Antracita
MyHOME - Axolute
BTICINO
Receptor infrarrojo activo Axolute MyHOME - para control remoto - Antracita
REF. HS4654
EAN.
8012199745640
Receptor por infrarrojos activo para control a distancia ref. 3529 y ref. 088232. Hasta 16 controles o escenas.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3401
150,88 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Other |
---|---|
Suitable for IR dimmer | No |
Suitable for IR push button | No |
Suitable for IR venetian shutter switch | No |
Suitable for IR switch | No |
Suitable for power-/switch unit | No |
With indication | Yes |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | No |
Surface protection | Lacquered |
---|---|
Surface finishing | Glossy |
Colour | Anthracite |
RAL-number (similar) | 9004 |
Transparent | No |
Type of fastening | Mounting with claw |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Connected object | No |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN