![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HC/HC4654-BTICINO-1000.jpg)
Receptor por infrarrojos activo Axolute MyHOME - para control remoto - Tech
MyHOME - Axolute
BTICINO
Receptor por infrarrojos activo Axolute MyHOME - para control remoto - Tech
REF. HC4654
EAN.
8012199745633
Receptor por infrarrojos activo para control a distnacia ref. 3529 y ref. 088232. Hasta 16 controles o escenas.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3401
150,88 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Apto para inserto de atenuación/atenuador de infrarrojos | No |
Apto para pulsador de infrarrojos | No |
Adecuado p/ interruptor de cierre de cortina/inserto de persiana por infrarrojos | No |
Apto para interruptor de infrarrojos/interruptor de inserción | No |
Apto para unidad de alimentación/conmutación | No |
Con indicación | Si |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | No |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
---|---|
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Plata |
Número RAL (similar) | 9006 |
Transparente | No |
Tipo de fijación | Montaje con gancho |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Objeto conectado | No |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN