Reconectador automático STOP/GO DX³ - 230V~ - 2 módulos- estándar
DX³
LEGRAND
Reconectador automático STOP/GO DX³ - 230V~ - 2 módulos- estándar
REF. 406288
EAN.
3245064062886
Rearma automáticamente el equipo al que se asocia en caso de disparo intempestivo después de un fallo momentáneo - Verifica el estado de la instalación antes de reconectar - Indican cualquier fallo (diferencial o cortocircuito) - Estándar.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1102
821,62 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Device fitting | Earth leakage switch |
---|---|
Function | Monitoring unit with automatic reclosing |
Width in number of modular spacings | 2 |
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Number of fault-signal switches | 0 |
Rated switch current | 0.2 A |
Rated voltage | 230 V |
---|---|
Voltage type | AC |
With auto test for earth leakage function | No |
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) | 2 |
Suitable for max. current main contact unit | 63 A |
Width | 70.9 mm |
Height | 115 mm |
Depth | 74.3 mm |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN