![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Reducción para canal FLUIDQUINT 60x100 - Color blanco
Fluidquint
LEGRAND
Reducción para canal FLUIDQUINT 60x100 - Color blanco
REF. 611275
EAN.
3245066112756
Accesorios de canales para instalaciones de climatización - Reducción - 60x100 - Color blanco.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7005
5,12 €
/
unidad
Embalaje:
8 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Base unit and cover |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Snap on |
Colour | White |
---|---|
With protective foil | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Width | 70 mm |
Height | 40 mm |
Storage temperature | -5-60 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN