![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-034277-WEB-R.jpg)
Regleta de conexión Nylbloc. 12 bornas con capacidad 10mm². Intensidad máx 57A. Blanco incoloro
Regletas Nylbloc
LEGRAND
Regleta de conexión Nylbloc. 12 bornas con capacidad 10mm². Intensidad máx 57A. Blanco incoloro
REF. 034277
EAN.
3245060342777
Regleta de conexión Nylbloc.12 bornas con capacidad 10 mm². Tornillos imperdibles. Resistencia al hilo incandescente 850º. Tensión de aislamiento:250V. Ø espigas:4,5mm. Intensidad máx.:57A. Poliporpileno ignífugo (-25 ºC a +100 ºC). Blanca.
Garantía 2 años
Familia de precios : 9006
3,45 €
/
unidad
Embalaje:
200 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Explosion-tested version 'Ex e' | No |
---|---|
Type of electrical connection 1 | Screw connection |
Type of electrical connection 2 | Screw connection |
Material insulation body | Thermoplastic |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | Other |
---|---|
Closing plate required | No |
Colour | White |
Transparent | No |
Documentación
3 documentos
Certificado
IMQ-EN642
(0.61 Mo)
Certificado
AENOR-030/000810
(0.62 Mo)
Certificado
NF-650672A
(0.18 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN