![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-034275-WEB-R.jpg)
Regleta de conexión Nylbloc™. 12 bornas con capacidad 2,5mm². Intensidad máx 24A. Blanco incoloro
Regletas Nylbloc
LEGRAND
Regleta de conexión Nylbloc™. 12 bornas con capacidad 2,5mm². Intensidad máx 24A. Blanco incoloro
REF. 034275
EAN.
3245060342753
Regleta de conexión Nylbloc™. 12 bornas con capacidad 2,5 mm². Tornillos imperdibles. Resistencia al hilo incandescente 850º. Tensión de aislamiento: 250V. Ø espigas:2,5mm. Intensidad máx:24A. Polipropileno ignífugo (-25ºC a +100ºC). Blanca
Garantía 2 años
Familia de precios : 9006
2,59 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ejecución a prueba de explosión "Ex e" | No |
---|---|
Tipo de conexión de eléctrica 1 | Conexión roscada |
Tipo de conexión de eléctrica 2 | Conexión roscada |
Material del cuerpo aislante | Termoplástico |
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94 | Otros |
---|---|
Placa de cierre necesaria | No |
Color | Blanco |
Transparente | No |
Documentación
4 documentos
Certificado
AENOR-030/000810
(0.62 Mo)
Certificado
IMQ-EN640
(0.6 Mo)
Certificado
NF-650672A
(0.18 Mo)
Certificado
KEMA-2171325.02
(0.77 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN