Regleta de conexión Nylbloc™. 12 bornas con capacidad 6mm². Intensidad máx. 41A. Negra
Regletas Nylbloc
LEGRAND
Regleta de conexión Nylbloc™. 12 bornas con capacidad 6mm². Intensidad máx. 41A. Negra
REF. 034271
EAN.
3245060342715
Regleta de conexión Nylbloc™. 12 bornas con capacidad 6 mm². Tornillos imperdibles. Resistencia al hilo incandescente 850º. Tensión de aislamiento:250V. Ø espigas:3,5mm. Intensidad máx.: 41A. Polipropileno ignífugo (-25 ºC a +100 ºC). Negra
Garantía 2 años
Familia de precios : 9006
2,77 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ejecución a prueba de explosión "Ex e" | No |
---|---|
Tipo de conexión de eléctrica 1 | Conexión roscada |
Tipo de conexión de eléctrica 2 | Conexión roscada |
Material del cuerpo aislante | Termoplástico |
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94 | Otros |
---|---|
Placa de cierre necesaria | No |
Color | Negro |
Transparente | No |
Documentación
3 documentos
Certificado
AENOR-030/000810
(0.62 Mo)
Certificado
IMQ-EN641
(0.62 Mo)
Certificado
NF-650672A
(0.18 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN