![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/034253-LEGRAND-1000.jpg)
Regleta de conexión Suprem. 12 bornas enchufables. Capacidad de la borna 6mm². Negra
Regletas Nylbloc
LEGRAND
Regleta de conexión Suprem. 12 bornas enchufables. Capacidad de la borna 6mm². Negra
REF. 034253
EAN.
3245060342531
Regleta de conexión Suprem. 12 bornas enchufables. Capacidad de la borna 6 mm². En PVC color negro. 40 °C a + 80 °C (90 °C en punta). Para uso en muy baja tensión (50 V) Ø Espigas 3,2mm. Intensidad máx.: 15 A.
Garantía 2 años
Familia de precios : 9006
23,42 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ejecución a prueba de explosión "Ex e" | Si |
---|---|
Tipo de conexión de eléctrica 1 | Conexión enchufable |
Tipo de conexión de eléctrica 2 | Conexión roscada |
Tipo de montaje | Otros |
Material del cuerpo aislante | Termoplástico |
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94 | Otros |
Anchura | 36 mm |
---|---|
Profundidad | 106.2 mm |
Placa de cierre necesaria | No |
Color | Negro |
Transparente | No |