![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/034254-LEGRAND.jpg)
Regleta de conexión Suprem. Enchufable. Capacidad de la borna 10mm². Negra
Regletas Nylbloc
LEGRAND
Regleta de conexión Suprem. Enchufable. Capacidad de la borna 10mm². Negra
REF. 034254
EAN.
3245060342548
Regleta de conexión Suprem. 12 bornas enchufables. Capacidad de la borna 10 mm². En PVC color negro. 40 °C a + 80 °C (90 °C en punta). Para uso en muy baja tensión (50 V) Ø Espigas 3,2mm. Intensidad máx.: 15 A.
Garantía 2 años
Familia de precios : 9006
26,75 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ejecución a prueba de explosión "Ex e" | Si |
---|---|
Tipo de conexión de eléctrica 1 | Conexión enchufable |
Tipo de conexión de eléctrica 2 | Conexión roscada |
Tipo de montaje | Otros |
Material del cuerpo aislante | Termoplástico |
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94 | Otros |
Width | 41.6 mm |
---|---|
Depth | 134.6 mm |
Placa de cierre necesaria | No |
Color | Negro |
Transparente | No |