Regleta de paso Suprem. 10 bornas separables. Capacidad de la borna 2x25mm² Paso 21,5mm
Regletas paso+bornas
LEGRAND
Regleta de paso Suprem. 10 bornas separables. Capacidad de la borna 2x25mm² Paso 21,5mm
REF. 034003
EAN.
3245060340032
Regleta de paso Suprem. 10 bornas separables. Capacidad de la borna 2x25 mm² Paso 21,5mm. Permiten la conexión sin cortar el cable. Poliamida ignífuga gris. Temperatura de -20 ºC a +100 ºC. Resistencia al hilo incandescente: 960 ºC. 30 sg.
Garantía 2 años
Familia de precios : 9007
42,55 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Explosion-tested version 'Ex e' | No |
---|---|
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve | 25-25 mm² |
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve | 16-16 mm² |
Connectable conductor cross section solid-core | 25-25 mm² |
Connectable conductor cross section multi-wired | 25-25 mm² |
Rated current In | 100 A |
Rated voltage | 230 V |
Type of electrical connection 1 | Screw connection |
Type of electrical connection 2 | Screw connection |
Number of poles | 1 |
Number of clamp positions per pole | 1 |
Mounting method | Other |
---|---|
Material insulation body | Thermoplastic |
Operating temperature | -5-40 °C |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | Other |
Width | 228 mm |
Height | 30 mm |
Depth | 29 mm |
Closing plate required | No |
Colour | Grey |
Transparent | No |