![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/034000-LEGRAND-1000.jpg)
Regleta de paso Suprem. 10 bornas separables. Capacidad de la borna 2x6mm² Paso 15mm
Regletas paso+bornas
LEGRAND
Regleta de paso Suprem. 10 bornas separables. Capacidad de la borna 2x6mm² Paso 15mm
REF. 034000
EAN.
3245060340001
Regleta de paso Suprem. 10 bornas separables. Capacidad de la borna 2x6 mm² Paso 15mm. Permiten la conexión sin cortar el cable. Poliamida ignífuga gris. Temperatura de -20 ºC a +100 ºC. Resistencia al hilo incandescente: 960 ºC. 30 sg.
Garantía 2 años
Familia de precios : 9007
17,29 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ejecución a prueba de explosión "Ex e" | No |
---|---|
Sección de conductor conectable fino sin casquillo terminal de cable | 6-6 mm² |
Sección de conductor conectable fino con manguito final | 4-4 mm² |
Sección de conductor conectable sólido | 6-6 mm² |
Sección de conductor conectable | 6-6 mm² |
Corriente nominal In | 40 A |
Tensión nominal | 230 V |
Tipo de conexión de eléctrica 1 | Conexión roscada |
Tipo de conexión de eléctrica 2 | Conexión roscada |
Número de polos | 1 |
Número de puntos de fijación por polo | 1 |
Tipo de montaje | Otros |
---|---|
Material del cuerpo aislante | Termoplástico |
Temperatura de operatividad | -5-40 °C |
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94 | Otros |
Anchura | 161 mm |
Altura | 29 mm |
Profundidad | 20 mm |
Placa de cierre necesaria | No |
Color | Gris |
Transparente | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN