Regulación digital DALI/DSI, montaje en luminaria, IP65, gran altura, PIR, detector de presencia/ausencia
Gestión iluminación CPE
CP ELECTRONICS
Regulación digital DALI/DSI, montaje en luminaria, IP65, gran altura, PIR, detector de presencia/ausencia
REF. CP100025
EAN.
5012774621539
Detector Stand-Alone gama CP EBDHS-MB de movimiento/presencia para grandes alturas y montaje en luminaria, Regulación digital DALI/DSI, IP 65.
Garantía 2 años
386,79 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Detector de presencia |
---|---|
Tipo de sensor | Infrarrojos pasivo |
Con interfaz DALI | Si |
Regulación constante de luz | Si |
Control de HVAC | No |
Desconexión forzosa | Si |
Zona de animales | No |
Protección contra fluencia/supervisión de campo | No |
Monitoreo de fondo | No |
Conectable en red | No |
Optimum mounting height | 15 m |
Controlador de iluminación de escalera | Si |
Interruptor de derivación | No |
Max. reach sideways | 20 m |
Max. reach frontally | 20 m |
Diameter reach on floor | 40 m |
Apto para la transmisión inalámbrica | No |
Mando a distancia | Si |
Con control remoto | Si |
Sensibilidad de respuesta ajustable | Si |
Luminosidad de respuesta ajustable | Si |
Con unidad de señalización | No |
Función de aprendizaje para el brillo de respuesta | No |
Función de regulación con inserto de regulación | Si |
Método de montaje | Otros |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Tratamiento antibacteriano | No |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9002 |
Transparente | No |
Grado de protección (IP) | IP65 |
Resistencia al impacto (IK) | IK05 |
---|---|
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-50 Hz |
Voltaje nominal | 230-230 V |
Min. switch-on time | 0.5 s |
Max. duty cycle | 99 min |
Switch-off delay | 10 s |
Switching-on delay | 1 s |
Ángulo de detección horizontal | 360-360 ° |
Ángulo de giro sensor, horizontal | 0-0 ° |
Ángulo de giro sensor, vertical | 0-0 ° |
Response value luminosity | 0-2000 lx |
Potencia máx. de conmutación | 460 W |
Apto para carga C | No |
Temperature | -10-35 °C |
Número de zonas de conmutación | 1 |
Max. starting current | 80 A |
Corriente de control | 2.5086956522 mA |
Extensiones de entrada | No |
Función de alarma | No |
Con sensor acústico | No |
Anchura | 88 mm |
Altura | 74 mm |
Profundidad | 172 mm |
Profundidad de instalación | 21 mm |
Con cable de conexión | No |
Longitud del cable de conexión | 0 mm |
Temperatura de funcionamiento | -10-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-50 °C |
Consumo en modo de espera | 1.1 mA |
Neutro obligatorio | Si |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Tipo de pasamuros de entrada de cable | No aplicable |
Interruptor automático | No |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN