Producto obsoleto
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/774162_pw_123821.jpg)
Regulador con pulsador Valena - 40-400 W / 40-400VA - Marfil
Valena
LEGRAND
Regulador con pulsador Valena - 40-400 W / 40-400VA - Marfil
REF. 774162
EAN.
3245067741627
El regulador por pulsación Valena permite aumentar o disminuir la intensidad de la iluminación para crear un ambiente más íntimo o, por el contrario, más luminoso.
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
App control via Bluetooth | No |
Applicable with presence indicator | No |
Applicable with time switch/timer | No |
Applicable with transmission button | No |
Applicable with infrared button | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Type of fastening | Mounting with screw |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
---|---|
Colour | White |
Transparent | No |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Voltage type | AC |
Stress test conformity (1000V) | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN