![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/770274-LEGRAND.jpg)
Regulador con pulsador Valena - 40-600 W / 40-600VA - Aluminio brillante
Valena
LEGRAND
Regulador con pulsador Valena - 40-600 W / 40-600VA - Aluminio brillante
REF. 770274
EAN.
3245067702741
El regulador por pulsación Valena permite aumentar o disminuir la intensidad de la iluminación para crear un ambiente más íntimo o, por el contrario, más luminoso.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2003
183,79 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Elemento básico con placa de cubierta central , Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Control del app vía Bluetooth | No |
Extensiones de entrada | No |
Utilizable con botón | Si |
Utilizable con detector de presencia | No |
Utilizable con temporizador | No |
Utilizable con botón de radio | No |
Utilizable con botón IR | No |
Tipo de fijación | Montaje con tornillo |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
---|---|
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Transparente | No |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Tipo de tensión | CA |
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN