![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/RA/BT-RA4411-WEB-F.jpg)
Regulador de iluminación universal Classia - Aluminio - 2 módulos
Classia
BTICINO
Regulador de iluminación universal Classia - Aluminio - 2 módulos
REF. RA4411
EAN.
8005543673898
El dimmer universal Classia puede aumentar o reducir la luz para crear la atmósfera adecuada. Se adapta a LEDs resistivos - inductivos, capacitivos, fluorescentes compactos y dimmer - color aluminio.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2009
128,46 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Method of operation | Turn/push button |
App control via Bluetooth | No |
Serial dimmer | Yes |
Type of load | Universal |
Substation input | No |
Light value memory | No |
Applicable with button | Yes |
Applicable with movement sensor | No |
Applicable with presence indicator | No |
Applicable with time switch/timer | No |
Applicable with transmission button | No |
Applicable with infrared button | No |
Mounting method | Module frame |
Type of fastening | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Matt |
Colour | Aluminium |
RAL-number (similar) | 7035 |
Transparent | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
---|---|
Nominal voltage | 220-230 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Tensión de control | 220-230 V |
Potencia nominal de carga capacitiva | 150-400 W |
Connection type | Screwed terminal |
Cable section | 1.5-2.5 mm² |
Device width | 44.7 mm |
Altura del dispositivo | 45.1 mm |
Profundidad del dispositivo | 38.9 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Profundidad de instalación | 25.7 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | AC |
Mandatory neutral | No |
Terminal marking indication | No |
Stress test conformity (1000V) | No |
Antimicrobial treatment | No |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN