![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/RW/BT-RW4411-WEB-F.jpg)
Regulador de iluminación universal Classia - Blanco - 2 módulos
Classia
BTICINO
Regulador de iluminación universal Classia - Blanco - 2 módulos
REF. RW4411
EAN.
8005543635889
El dimmer universal Classia puede aumentar o reducir la luz para crear la atmósfera adecuada. Se adapta a LEDs resistivos - inductivos, capacitivos, fluorescentes compactos y dimmer - color blanco.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2009
102,77 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Tipo de operación | Botón giratorio/pulsador |
Control del app vía Bluetooth | No |
Atenuador de serie | Si |
Tipo de carga | Universal |
Extensiones de entrada | No |
Memoria de valor luminoso | No |
Utilizable con botón | Si |
Utilizable con detector de movimiento | No |
Utilizable con detector de presencia | No |
Utilizable con temporizador | No |
Utilizable con botón de radio | No |
Utilizable con botón IR | No |
Tipo de montaje | Soporte de carcasa de módulo |
Tipo de fijación | Otros |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Transparente | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK00 |
---|---|
Voltaje nominal | 220-230 V |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Tensión de control | 220-230 V |
Potencia nominal de carga capacitiva | 150-400 W |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Sección transversal del núcleo | 1.5-2.5 mm² |
Device width | 44.7 mm |
Altura del dispositivo | 45.1 mm |
Profundidad del dispositivo | 38.9 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Profundidad de instalación | 25.7 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Neutro obligatorio | No |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN