![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/770260_pw_123812.jpg)
Regulador de luz giratorio Valena - 100 - 1000 W - Aluminio brillante
Valena
LEGRAND
Regulador de luz giratorio Valena - 100 - 1000 W - Aluminio brillante
REF. 770260
EAN.
3245067702604
El regulador giratorio Valena permite aumentar o disminuir la intensidad de la iluminación para crear un ambiente más íntimo o, por el contrario, más luminoso.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2003
356,27 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Elemento básico con placa de cubierta central , Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Control del app vía Bluetooth | No |
Atenuador de serie | Si |
Tipo de carga | Carga inductiva |
Extensiones de entrada | Si |
Memoria de valor luminoso | No |
Utilizable con botón | No |
Utilizable con detector de presencia | No |
Utilizable con temporizador | No |
Utilizable con botón de radio | No |
Utilizable con botón IR | No |
Tipo de fijación | Montaje con tornillo |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
---|---|
Acabado de superficie | Mate |
Color | Aluminio |
Transparente | No |
Voltaje nominal | 230-230 V |
Frecuencia | 50-50 Hz |
Tensión de control | 230-230 V |
Potencia nominal de carga capacitiva | 100-1000 W |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Tipo de tensión | CA |
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN