Producto obsoleto
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078402-LEGRAND-600.jpg)
Regulador Mosaic - 5 módulos ver. - con neutro- 3 hilos - 1000 W - Blanco
Mosaic
LEGRAND
Regulador Mosaic - 5 módulos ver. - con neutro- 3 hilos - 1000 W - Blanco
REF. 078402
EAN.
3245060784027
Módulo mando a distancia 230VA para aplique de cabecero para 2 salidas de iluminación y persiana enrollable.
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Módulo para programa de interrupción de instalación , Soporte de carcasa de módulo |
---|---|
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 5 |
Control del app vía Bluetooth | No |
Atenuador de serie | No |
Tipo de carga | Universal |
Extensiones de entrada | Si |
Memoria de valor luminoso | Si |
Utilizable con botón | Si |
Utilizable con detector de movimiento | No |
Utilizable con detector de presencia | No |
Utilizable con temporizador | No |
Utilizable con botón de radio | No |
Utilizable con botón IR | No |
Tipo de fijación | Montaje con tornillo |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Transparente | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP40 |
---|---|
Resistencia al impacto | IK02 |
Voltaje nominal | 240-240 V |
Frecuencia | 47-63 Hz |
Tensión de control | 90-254 V |
Potencia nominal de carga capacitiva | 100-1000 W |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Sección transversal del núcleo | 2.5-2.5 mm² |
Anchura del dispositivo | 45 mm |
Altura del dispositivo | 112.5 mm |
Profundidad del dispositivo | 34 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 40 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Profundidad de instalación | 34 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN