![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HS/HS4411-BTICINO-1000.jpg)
Regulador por pulsación - 3-400 W Universal - 2 módulos - Antracita
Axolute
BTICINO
Regulador por pulsación - 3-400 W Universal - 2 módulos - Antracita
REF. HS4411
EAN.
8005543486474
El regulador por pulsación Axolute permite aumentar o disminuir la intensidad de la iluminación para crear un ambiente más íntimo o, por el contrario, más luminoso.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2241
247,03 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Elemento básico con placa de cubierta central , Soporte de carcasa de módulo |
---|---|
Tipo de operación | Otros |
Control del app vía Bluetooth | No |
Atenuador de serie | No |
Tipo de carga | Otros |
Extensiones de entrada | No |
Memoria de valor luminoso | No |
Utilizable con botón | No |
Utilizable con detector de movimiento | No |
Utilizable con detector de presencia | No |
Utilizable con temporizador | No |
Utilizable con botón de radio | No |
Utilizable con botón IR | No |
Tipo de fijación | Otros |
---|---|
Material | Otros |
Calidad del material | Otros |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Otros |
Acabado de superficie | Mate |
Transparente | No |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Tipo de tensión | CA |
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN