![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/AM/AM5713-BTICINO-1000.jpg)
Regulador por pulsación - 3-400 W Universal - 2 módulos - Blanco
Màtix
BTICINO
Regulador por pulsación - 3-400 W Universal - 2 módulos - Blanco
REF. AM5713
EAN.
8005543486443
El regulador por pulsación Màtix permite aumentar o disminuir la intensidad de la iluminación para crear un ambiente más íntimo o, por el contrario, más luminoso.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2005
144,99 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Method of operation | Other |
App control via Bluetooth | No |
Serial dimmer | No |
Type of load | Other |
Light value memory | No |
Applicable with button | No |
Applicable with movement sensor | No |
Applicable with presence indicator | No |
Applicable with time switch/timer | No |
Applicable with transmission button | No |
Applicable with infrared button | No |
---|---|
Mounting method | Module frame |
Halogen free | Yes |
Transparent | No |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Voltage type | AC |
Stress test conformity (1000V) | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN