Regulador por pulsación Axolute - balastos electrónicos 1-10V - 2 módulos - Antracita
Axolute
BTICINO
Regulador por pulsación Axolute - balastos electrónicos 1-10V - 2 módulos - Antracita
REF. HS4410
EAN.
8005543437414
El regulador por pulsación Axolute permite el control y regulación de intensidad de lámparas con balasto eléctronicos 1-10V.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2241
233,57 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Method of operation | Other |
App control via Bluetooth | No |
Serial dimmer | No |
Type of load | Other |
Substation input | No |
Light value memory | No |
Applicable with button | No |
Applicable with movement sensor | No |
Applicable with presence indicator | No |
Applicable with time switch/timer | No |
Applicable with transmission button | No |
Applicable with infrared button | No |
Mounting method | Module frame |
Type of fastening | Other |
---|---|
Material | Other |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Other |
Surface finishing | Matt |
Transparent | No |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Voltage type | AC |
Stress test conformity (1000V) | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN