Regulador por pulsación Axolute - balastos electrónicos 1-10V - 2 módulos - Tech
Axolute
BTICINO
Regulador por pulsación Axolute - balastos electrónicos 1-10V - 2 módulos - Tech
REF. HC4410
EAN.
8005543437292
El regulador por pulsación Axolute permite el control y regulación de intensidad de lámparas con balasto eléctronicos 1-10V.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2241
233,57 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Elemento básico con placa de cubierta central , Soporte de carcasa de módulo |
---|---|
Tipo de operación | Otros |
Control del app vía Bluetooth | No |
Atenuador de serie | No |
Tipo de carga | Otros |
Extensiones de entrada | No |
Memoria de valor luminoso | No |
Utilizable con botón | No |
Utilizable con detector de movimiento | No |
Utilizable con detector de presencia | No |
Utilizable con temporizador | No |
Utilizable con botón de radio | No |
Utilizable con botón IR | No |
Tipo de fijación | Otros |
---|---|
Material | Otros |
Calidad del material | Otros |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Otros |
Acabado de superficie | Mate |
Transparente | No |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Tipo de tensión | CA |
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) | No |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN