Regulador por pulsación Livinglight - balastos electrónicos 1-10V - 40-600W - 2 módulos - Blanco
Livinglight
BTICINO
Regulador por pulsación Livinglight - balastos electrónicos 1-10V - 40-600W - 2 módulos - Blanco
REF. N4410N
EAN.
8005543437650
El regulador por pulsación Livinglight permite el control y regulación de intensidad de lámparas con balasto eléctronicos 1-10V.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2240
140,25 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Elemento básico con placa de cubierta central , Soporte de carcasa de módulo |
---|---|
Tipo de operación | Otros |
Control del app vía Bluetooth | No |
Atenuador de serie | No |
Tipo de carga | Otros |
Extensiones de entrada | No |
Memoria de valor luminoso | No |
Utilizable con botón | No |
Utilizable con detector de movimiento | No |
Utilizable con detector de presencia | No |
Utilizable con temporizador | No |
Utilizable con botón de radio | No |
Utilizable con botón IR | No |
Tipo de fijación | Otros |
Material | Otros |
Calidad del material | Otros |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Otros |
Acabado de superficie | Mate |
Transparente | No |
---|---|
Apto para el grado de protección (IP) | IP21 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Anchura del dispositivo | 44 mm |
Altura del dispositivo | 44 mm |
Profundidad del dispositivo | 47 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 46 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Profundidad de instalación | 36 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-35 °C |
Tipo de tensión | CA |
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Capacidad de los bornes | 2.5-2.5 mm² |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN