![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/AM/AM5710-BTICINO-1000.jpg)
Regulador por pulsación Màtix - balastos electrónicos 1-10V - 40-600W - 2 módulos - Blanco
Màtix
BTICINO
Regulador por pulsación Màtix - balastos electrónicos 1-10V - 40-600W - 2 módulos - Blanco
REF. AM5710
EAN.
8005543437230
El regulador por pulsación Màtix permite el control y regulación de intensidad de lámparas con balasto eléctronicos 1-10V.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2005
124,84 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Tipo de operación | Otros |
Control del app vía Bluetooth | No |
Atenuador de serie | No |
Tipo de carga | Otros |
Memoria de valor luminoso | No |
Utilizable con botón | No |
Utilizable con detector de movimiento | No |
Utilizable con detector de presencia | No |
Utilizable con temporizador | No |
Utilizable con botón de radio | No |
Utilizable con botón IR | No |
---|---|
Tipo de montaje | Soporte de carcasa de módulo |
Libre de halógenos | Si |
Transparente | No |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Tipo de tensión | CA |
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN