Regulador rotativo Livinglight con conmutador incorporado - 60-500 W RL - 1 módulo - Tech
Livinglight
BTICINO
Regulador rotativo Livinglight con conmutador incorporado - 60-500 W RL - 1 módulo - Tech
REF. NT4402N
EAN.
8005543418703
Este interruptor de la serie Livinglight incorpora un regulador que permite subir o bajar la intensidad de la luz. Integra la función memoria de nivel para que la luz se enciende siempre al último nivel fijado antes del último apagado.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2240
75,38 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Elemento básico con placa de cubierta central , Soporte de carcasa de módulo |
---|---|
Tipo de operación | Botón giratorio/pulsador |
Control del app vía Bluetooth | No |
Atenuador de serie | No |
Tipo de carga | Carga resistiva |
Extensiones de entrada | No |
Memoria de valor luminoso | No |
Utilizable con botón | Si |
Utilizable con detector de movimiento | Si |
Utilizable con detector de presencia | No |
Utilizable con temporizador | Si |
Utilizable con botón de radio | No |
Utilizable con botón IR | Si |
Tipo de fijación | Montaje con gancho |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Otros |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Plata |
Transparente | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP21 |
---|---|
Resistencia al impacto | IK04 |
Voltaje nominal | 230-230 V |
Frecuencia | 50-50 Hz |
Potencia nominal de carga capacitiva | 60-500 W |
Anchura del dispositivo | 22 mm |
Altura del dispositivo | 44 mm |
Profundidad del dispositivo | 62 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 57 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Profundidad de instalación | 47 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-35 °C |
Tipo de tensión | CA |
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Capacidad de los bornes | 2.5-2.5 mm² |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN