![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/086068-LEGRAND-600.jpg)
Regulador rotativo - Oteo - 40/300W - monobloc - Blanco
Oteo
LEGRAND
Regulador rotativo - Oteo - 40/300W - monobloc - Blanco
REF. 086068
EAN.
3245060860684
El dimmer Oteo permite aumentar o disminuir la intensidad de la iluminación para crear un ambiente más íntimo o, por el contrario, más luminoso. Producto completo.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2201
78,19 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Elemento base con carcasa completa , Montado superficial (escayola) |
---|---|
Tipo de operación | Botón giratorio (mando) |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 2 |
Control del app vía Bluetooth | No |
Atenuador de serie | No |
Tipo de carga | Carga inductiva |
Extensiones de entrada | No |
Memoria de valor luminoso | No |
Utilizable con botón | No |
Utilizable con detector de movimiento | No |
Utilizable con detector de presencia | No |
Utilizable con temporizador | No |
Utilizable con botón de radio | No |
Utilizable con botón IR | No |
Tipo de fijación | Montaje con tornillo |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Transparente | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP40 |
Resistencia al impacto | IK02 |
---|---|
Voltaje nominal | 230-230 V |
Frecuencia | 47-53 Hz |
Tensión de control | 207-245 V |
Potencia nominal de carga capacitiva | 40-300 W |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Sección transversal del núcleo | 1.5-1.5 mm² |
Anchura del dispositivo | 60 mm |
Altura del dispositivo | 60 mm |
Profundidad del dispositivo | 22 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 0 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Profundidad de instalación | 0 mm |
Temperatura de funcionamiento | 0-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-40 °C |
Tipo de tensión | CA |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Capacidad de los bornes | 1.5-1.5 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN