![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-RA4415-WEB-R.jpg)
Regulador rotativo sin neutro 5-300W Classia - 2 módulos - Aluminio
Classia
BTICINO
Regulador rotativo sin neutro 5-300W Classia - 2 módulos - Aluminio
REF. RA4415
EAN.
8005543715840
El regulador rotativo Classia permite aumentar o disminuir la intensidad de la iluminación para crear un ambiente más íntimo o, por el contrario, más luminoso.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2009
127,21 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Method of operation | Turn/push button |
Number of modules (module system) | 2 |
Number of units | 1 |
App control via Bluetooth | No |
Dimming phase cut-on | Yes |
Dimming phase cut-off | No |
Serial dimmer | Yes |
Type of load | Other |
Substation input | No |
Light value memory | No |
Applicable with button | Yes |
Applicable with movement sensor | No |
Applicable with presence indicator | No |
Applicable with time switch/timer | No |
Applicable with transmission button | No |
Applicable with infrared button | No |
Min. brightness controllable | Yes |
Mounting method | Module frame |
Type of fastening | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Aluminium |
RAL-number (similar) | 7035 |
Transparent | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Nominal voltage | 220-230 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Tensión de control | 220-230 V |
Potencia nominal de carga capacitiva | 40-400 W |
Potencia nominal de carga resistiva | 40-400 VA |
Potencia nominal de carga inductiva | 40-400 VA |
Potencia máxima de LED | 200 W |
Connection type | Screwed terminal |
Cable section | 1.5-2.5 mm² |
Device width | 45 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 58 mm |
Min. depth of built-in installation box | 43 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Built-in depth | 33 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | AC |
Mandatory neutral | No |
Terminal marking indication | No |
Stress test conformity (1000V) | No |
Antimicrobial treatment | No |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Diámetro de tubo para producto montado en pared | 1.5-2.5 mm |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN