Producto obsoleto
Regulador universal con pulsador Valena - 3 hasta 400W -Aluminio
Valena Next
LEGRAND
Regulador universal con pulsador Valena - 3 hasta 400W -Aluminio
REF. 741354
EAN.
3414971265820
El dimmer Valena Next permite aumentar o disminuir la intensidad de la iluminación para crear un ambiente más íntimo o, por el contrario, más luminoso.
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Producto actualizado
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Tipo de operación | Otros |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 2 |
Control del app vía Bluetooth | No |
Atenuador de serie | Si |
Tipo de carga | Universal |
Memoria de valor luminoso | No |
Utilizable con botón | No |
Utilizable con detector de movimiento | No |
Utilizable con detector de presencia | No |
Utilizable con temporizador | No |
Utilizable con botón de radio | No |
Utilizable con botón IR | No |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Tipo de fijación | Montaje con tornillo |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Aluminio |
Transparente | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP40 |
Resistencia al impacto | IK02 |
Voltaje nominal | 240-240 V |
---|---|
Frecuencia | 50-60 Hz |
Control voltage | 100-240 V |
Nominal power resistive load | 3-400 W |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Sección transversal del núcleo | 2.5-2.5 mm² |
Device width | 74 mm |
Device height | 74 mm |
Profundidad del dispositivo | 44 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 40 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Profundidad de instalación | 32 mm |
Temperatura de funcionamiento | 0-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Neutro obligatorio | Si |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Capacidad de los bornes | 2.5-2.5 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN