![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-048870LA-WEB-R.jpg)
Regulador universal Monobloc sin neutro 2 hilos 125W, Mosaic - Fijación tornillos - Blanco
Mosaic
LEGRAND
Regulador universal Monobloc sin neutro 2 hilos 125W, Mosaic - Fijación tornillos - Blanco
REF. 048870LA
EAN.
3414972446464
Regulador universal sin neutro 2 hilos Potencia: 125W. 110-230 V~ 50/60 Hz. Blanco. Gama Mosaic. Fijación por tornillos. Con indicador LED. IK04 IP20. Material PC. Versión monobloc con placa.
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
132,60 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Elemento básico con placa de cubierta completa , Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Tipo de operación | Botón pulsador |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 2 |
Control del app vía Bluetooth | No |
Regulación por corte de fase ascendente | Si |
Regulación por corte de fase descendente | Si |
Atenuador de serie | No |
Tipo de carga | Universal y LED retrofit |
Extensiones de entrada | Si |
Memoria de valor luminoso | Si |
Utilizable con botón | Si |
Utilizable con detector de movimiento | No |
Utilizable con detector de presencia | No |
Utilizable con temporizador | No |
Utilizable con botón de radio | No |
Utilizable con botón IR | No |
Tipo de fijación | Montaje con gancho y tornillo |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Transparente | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Voltaje nominal | 110-230 V |
---|---|
Frecuencia | 50-60 Hz |
Tensión de control | 110-230 V |
Potencia nominal de carga capacitiva | 3-125 W |
Potencia nominal de carga resistiva | 5-125 VA |
Potencia nominal de carga inductiva | 3-125 VA |
Potencia máxima de LED | 125 W |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Sección transversal del núcleo | 1.5-2.5 mm² |
Anchura del dispositivo | 83 mm |
Altura del dispositivo | 83 mm |
Profundidad del dispositivo | 45 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 40 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Profundidad de instalación | 33 mm |
Temperatura de funcionamiento | 5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | 0-45 °C |
Tipo de tensión | CA |
Neutro obligatorio | No |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Capacidad de los bornes | 1.5-2.5 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN