Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Tipo de montaje
-
Transparente
-
Material
-
Calidad del material
-
Control del app vía Bluetooth
-
Tratamiento de superficie
-
Atenuador de serie
-
Tipo de montaje
-
Extensiones de entrada
-
Memoria de valor luminoso
-
Memoria de valor luminoso
-
Utilizable con botón
-
Anchura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Utilizable con detector de movimiento
-
Altura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Utilizable con detector de presencia
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Utilizable con temporizador
-
Utilizable con botón de radio
-
Utilizable con botón IR
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Acabado de superficie
-
Número RAL (similar)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Tensión de control
-
Compatible IFTTT
-
Potencia nominal de carga capacitiva
-
Potencia nominal de carga capacitiva
-
Potencia nominal de carga capacitiva
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Voltaje nominal
-
Frecuencia
-
Tipo de carga
-
Tipo de carga
-
Tipo de carga
-
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Método de conexión
-
Sección transversal del núcleo
-
Sección transversal del núcleo
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/078405-LEGRAND-600.jpg)
LEGRAND
Mosaic
REF. 078405
Regulador Mosaic - 2 módulos - sin neutro - 2 hilos - 600 W - Blanco
139,81 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/078404-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
Mosaic
REF. 078404
Regulador Mosaic - 2 módulos- balasto 0-10V - Blanco
102,43 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/078402-LEGRAND-600.jpg)
LEGRAND
Mosaic
REF. 078402
Regulador Mosaic - 5 módulos ver. - con neutro- 3 hilos - 1000 W - Blanco
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.