![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/034834-LEGRAND-1000.jpg)
Rejilla plástica de ventilación - IP54 - RAL 7035 - 150 x 150mm - con filtro G3
Armarios industriales
LEGRAND
Rejilla plástica de ventilación - IP54 - RAL 7035 - 150 x 150mm - con filtro G3
REF. 034834
EAN.
3245060348342
Rejilla plástica de ventilación - RAL 7035 - Suministrada por unidades - Con filtro de tipo G3 según la norma EN 779 - IP 54 - 150 x 150mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
69,39 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Suitable for enclosure building depth | 33 mm |
---|---|
Width | 150 mm |
Height | 150 mm |
For max. number of fans | 1 |
Material | Plastic |
Surface finishing | Untreated |
With built-in filter | Yes |
---|---|
Mounting method | Other |
Degree of protection (IP) | IP54 |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN